Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"787075","name":"PNOZ 16SP C 120VAC 24VDC 2n/o","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FL"]}
PNOZ 16SP C 120VAC 24VDC 2n/o
Numero dell'articolo: 787075
GTIN:
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
| Omologazione |
CE
CCC cULus Listed EAC TÜV |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) | 120 V |
| Tipo tensione alimentazione U1 | AC |
| Potenza assorbita AC | 3.5 VA |
| Tensione di alimentazione 2(V) | 24 V |
| Tipo tensione alimentazione U2 | DC |
| Tolleranza di U2 |
Ingressi
| Numero di ingressi | 2 |
| Resistenza tappeto di sicurezz | 80 Ohm |
Uscite a semiconduttore
| N. uscite a semiconduttore | 2 |
| Toll. tens. est. DC semicond. | -15%/+10% |
Uscite a relè
| Cat. utilizzo AC/DC1 Norma | EN 60947-4-1 |
| Tens. AC1 cont. di sicurezza | 240 V |
| Corr. max AC1 cont. di sic. | 8 A |
| Tens. DC1 cont. di sicur. | 24 V |
| Corr. max DC1 contatto di sic. | 8 A |
| Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
| Tens. AC15 cont. di sicur. | 230 V |
| Corr. max AC15 contatto di sic | 5 A |
| Tens. DC13 cont. di sicur. | 24 V |
| Contatti sicurezza: AC per UL | 240 V AC G. P. |
| Contatti sicurezza: Pilot Duty |
R300
C300 |
| Materiale contatti relè | AgSnO2 |
| Dati suppl. contatti relè | + 0,2 µm Au |
Dati ambientali
| Stress climatico secondo... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
| Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| EMC sec. norma .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 60947-1 |
| Categoria di sovratensione | III / II |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP40 |
| Tipo di protezione morsetti |
Dati meccanici
| Posizione di montaggio | A scelta |
| Materiale custodia parte inf. | PPO UL 94 V0 |
| Mater. custodia piastra front. | ABS UL 94 V0 |
| Mater. custodia Parte super. | PPO UL 94 V0 |
| Morsetto di collegamento | Morsetto a molla |
| Tipo di morsetto | Estraibile |
| Altezza | 101 mm |
| Larghezza | 45 mm |
| Profondità | 121 mm |
| Peso netto | 335 g |
| Peso lordo | 345 g |
Accessori opzionali
PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4
374291
Set morsetto a molla di ricambio “plug-in”, confezione = 1 pezzo P3 e 1pezzo P4.