Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"787075","name":"PNOZ 16SP C 120VAC 24VDC 2n/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FL"]}
PNOZ 16SP C 120VAC 24VDC 2n/o
Numéro de l'article: 787075
GTIN:
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données generales
| Homologation |
CE
CCC cULus Listed EAC TÜV |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 120 V |
| Type de tension d’alim. U1 | AC |
| Puissance absorbée AC | 3.5 VA |
| Tension d'alimentation 2 (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U2 | DC |
| Tolérance de U2 |
Entrées
| Nombre d’entrées | 2 |
| Résistivité du tapis sensible | 80 Ohm |
Sorties semi-conductrices
| Nombre de sorties statiques | 2 |
| Tol. ext. tens. semi-cond. DC | -15 % / +10 % |
Sorties relais
| Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Tension AC1 contact de sécu. | 240 V |
| Courant max. AC1 contact sécu. | 8 A |
| Tension DC1 contact de sécu. | 24 V |
| Courant max. DC1 contact sécu. | 8 A |
| Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Tension AC15 contact de sécu. | 230 V |
| Courant max AC15 contact sécu. | 5 A |
| Tension DC13 contact de sécu. | 24 V |
| Cont. sécurité : AC selon UL | 240 V AC G. P. |
| Contacts sécurité : Pilot Duty |
R300
C300 |
| Matériau des contacts relais | AgSnO2 |
| Indic. suppl. contacts relais | + 0,2 µm Au |
Environmental data
| Sollicitations clim. selon... | EN 60068-2-78 |
| Température d’utilisation | -10 - 55 °C |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| CEM selon norme .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 60947-1 |
| Catégorie de surtensions | III / II |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP40 |
| Indice de protection bornes |
Données mécaniques
| Position de montage | Quelconque |
| Matériau du boîtier partie inf | PPO UL 94 V0 |
| Matériau du boîtier façade | ABS UL 94 V0 |
| Matériau du boîtier partie sup | PPO UL 94 V0 |
| Bornier de raccordement | Bornier à ressorts |
| Type de borniers | Débrochable |
| Dimensions hauteur | 101 mm |
| Dimension largeur | 45 mm |
| Dimension profondeur | 121 mm |
| Poids net | 335 g |
| Poids brut | 345 g |
Accessoires optionnels
PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4
374291
Jeu de borniers débrochables à ressorts, UE = 1 pièce P3 et 1 pièce P4.
€21.11