Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"787075","name":"PNOZ 16SP C 120VAC 24VDC 2n/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FL"]}
PNOZ 16SP C 120VAC 24VDC 2n/o
Kód materiálu: 787075
GTIN:
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
CCC cULus Listed EAC TÜV |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) | 120 V |
| Druh napájecího napětí U1 | AC |
| Spotřeba el. energie AC | 3.5 VA |
| Napájecí napětí 2 (V) | 24 V |
| Druh napájecího napětí U2 | DC |
| Tolerance U2 |
Vstupy
| Počet vstupů | 2 |
| Bezpečnostní rohož | 80 Ohm |
Polovodičové výstupy
| Počet polov. výstupů | 2 |
| Tol. ext. napětí DC polovodič | -15 %/+10 % |
Reléové výstupy
| Kateg. použití Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Napětí AC1 bezp. kontakt | 240 V |
| Max.proud AC1 bezp. kontakt | 8 A |
| Napětí DC1 bezp. kontakt | 24 V |
| Max.proud DC1 bezp. kontakt | 8 A |
| Kateg. použití Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Napětí AC15 bezp. kontakt | 230 V |
| Max.proud AC15 bezp. kontakt | 5 A |
| Napětí DC13 bezp. kontakt | 24 V |
| Bezpečnostní kont.: AC při UL | 240 V AC G. P. |
| Bezpeč. kontakty: Pilot Duty |
R300
C300 |
| Materiál kontaktů relé | AgSnO2 |
| doplňk. paramet. kontaktů relé | + 0,2 µm AU |
Údaje o životním prostředí
| Namáhání klimatem podle... | EN 60068-2-78 |
| Okolní teplota | -10 - 55 °C |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| EMC podle normy .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 60947-1 |
| Kategorie přepětí | III / II |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP40 |
| Terminal protection type |
Mechanické údaje
| Montážní poloha | libovolný |
| Materiál pouzdra spodní část | PPO UL 94 V0 |
| Materiál pouzdra čelní deska | ABS UL 94 V0 |
| Materiál krytu horní díl | PPO UL 94 V0 |
| Připojovací svorka | Pružinová svorka |
| Druh svorek | zásuvný |
| Rozměr výška | 101 mm |
| Rozměr šířka | 45 mm |
| Rozměr hloubka | 121 mm |
| Čistá váha | 335 g |
| Celková hmotnost | 345 g |
Volitelné příslušenství
PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4
374291
Sada zasouvatelných náhradních svorek, pružinové, balení = 1 ks P3 a 1kus P4.