닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"787075","name":"PNOZ 16SP C 120VAC 24VDC 2n/o","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FL"]}
PNOZ 16SP C 120VAC 24VDC 2n/o
제품 번호: 787075
GTIN:
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
일반 데이터
| 승인 |
CE
CCC cULus 등재 EAC (유라시아) TÜV |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) | 120 V |
| 공급 전압 유형 U1 | AC |
| 전력 소모 AC | 3.5 VA |
| 공급 전압 2 (V) | 24 V |
| 공급 전압 유형 U2 | DC |
| U2 허용 범위 |
입구
| 입력 단자의 개수 | 2 |
| 안전 매트 저항 | 80 Ohm |
반도체 출력
| 반도체 출력의 갯수 | 2 |
| 외부 전압 공차 DC 반도체 | -15 %/+10 % |
繼電器輸出
| 활용 범주 AC/DC1 표준 | EN 60947-4-1 |
| 전압 AC1 안전 접점 | 240 V |
| 최대 전류 AC1 안전 접점 | 8 A |
| 전압 DC1 안전 접점 | 24 V |
| 최대 전류 DC1 안전 접점 | 8 A |
| 활용 범주 AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| 전압 AC15 안전 접점 | 230 V |
| 최대 전류 AC15 안전 접점 | 5 A |
| 전압 DC13 안전 접점 | 24 V |
| 안전 접점: UL에서 AC | 240VAC G. P. |
| 안전 접점: Pilot Duty |
R300
C300 |
| 릴레이 접점 재료 | AgSnO2 |
| 추가 접점 사양 릴레이 | + 0.2 µm Au |
환경 데이터
| 기후 적합성 | EN 60068-2-78 |
| 대기 온도 | -10 - 55 °C |
| 습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
| 응결 허용? | 허용 안됨 |
| EMC 수행 표준... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 60947-1 |
| 과전압 범위 | III / II |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 종류, 부착 | |
| 보호 종류, 호스팅 | IP40 |
| 단자 보호 유형 |
기계 데이터
| 장착 위치 | 모두 |
| 하단 섹션 하우징 소재 | PPO UL 94 V0 |
| 전면 플레이트 하우징 소재 | ABS UL 94 V0 |
| 하우징 소재 상부 파트 | PPO UL 94 V0 |
| 커넥션 터미널 | 스프링 타입 터미널 |
| 터미널 스타일 | 플러그인 |
| 높이 직경 | 101 mm |
| 폭 치수 | 45 mm |
| 깊이 치수 | 121 mm |
| 순중량 | 335 g |
| 총중량 | 345 g |