Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"787075","name":"PNOZ 16SP C 120VAC 24VDC 2n/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FL"]}
PNOZ 16SP C 120VAC 24VDC 2n/o
Tuotenumero: 787075
GTIN:
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
CCC cULus Listed EAC TÜV |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) | 120 V |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | AC |
| Tehonkulutus AC | 3.5 VA |
| Syöttöjännite 2 (V) | 24 V |
| Syöttöjännitteen U2 tyyppi | DC |
| U2:n toleranssi |
Tulot
| Tulojen lukumäärä | 2 |
| Turvamaton resistanssi | 80 Ohm |
Puolijohdelähdöt
| Puolijohdelähtöjen määrä | 2 |
| Toler. ulk. jänn. DC puolij. | -15 %/+10 % |
Relelähdöt
| Käyttöluokka AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
| Jännite AC1 turvallisuustark. | 240 V |
| Maks.virta AC1 turv.tark. | 8 A |
| Jännite DC1 turvallisuustark. | 24 V |
| Maks.virta DC1 turv.tark. | 8 A |
| Käyttöluokka AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
| Jännite AC15 turvallisuustark. | 230 V |
| Maks.virta AC15 turv.tark | 5 A |
| Jännite DC13 turvallisuustark. | 24 V |
| Turvakoskettimet: AC ja UL | 240 V AC G. P. |
| Turvakosk.: Pilot Duty |
R300
C300 |
| Kosketinmateriaali rele | AgSnO2 |
| lisä Kosketintiedot rele | + 0,2 µm Au |
Ympäristötiedot
| Ilmastostressi ... | EN 60068-2-78 |
| Ympäristön lämpötila | -10 - 55 °C |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| EMC standardi |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 60947-1 |
| Ylijänniteluokka | III / II |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP40 |
| Kotelointi liittimet |
Mekaaniset tiedot
| Asennusasento | vapaa |
| Kotelomat. alaosa | PPO UL 94 V0 |
| Kotelomat. etulevy | ABS UL 94 V0 |
| Kotelomateriaali yläosa | PPO UL 94 V0 |
| Liitin | Jousiliitin |
| Liitintyyppi | irrotettava |
| Mitta korkeus | 101 mm |
| Leveysmitta | 45 mm |
| Syvyysmitta | 121 mm |
| Nettopaino | 335 g |
| Bruttopaino | 345 g |