Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"787075","name":"PNOZ 16SP C 120VAC 24VDC 2n/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FL"]}
PNOZ 16SP C 120VAC 24VDC 2n/o
Produktnummer: 787075
GTIN:
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
CCC cULus Listed EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) | 120 V |
| Forsyningsspændingstype U1 | AC |
| Effektforbrug AC | 3.5 VA |
| Forsyningsspænding 2 (V) | 24 V |
| Forsyningsspændingstype U2 | DC |
| Tolerance for U2 |
Indgange
| Antal indgange | 2 |
| Trædemåttemodstand | 80 Ohm |
Halvlederudgange
| Antal halvlederudgange | 2 |
| Toler. ekst. spænd. DC halvl. | -15 %/+10 % |
Relæudgange
| Brugskat. AC/DC1 standard | EN 60947-4-1 |
| Spænding AC1 sikkerhedskont. | 240 V |
| Max strøm AC1 sikkerhedskont. | 8 A |
| Spænding DC1 sikkerhedskont. | 24 V |
| Max strøm DC1 sikkerhedskont. | 8 A |
| Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
| Spænding AC15 sikkerhedskont. | 230 V |
| Max strøm AC15 sikkerhedskont | 5 A |
| Spænding DC13 sikkerhedskont. | 24 V |
| Sikkerhedskontakter: AC ved UL | 240 V AC G. P. |
| Sikkerhedskontakter:Pilot Duty |
R300
C300 |
| Kontaktmateriale relæ | AgSnO2 |
| Yderl. kontaktoplysninger relæ | + 0,2 µm Au |
Miljøoplysninger
| Klimabelastning iht. ... | EN 60068-2-78 |
| Omgivelsestemperatur | -10 - 55 °C |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| EMC iht. standard .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-1 |
| Overspændingskategori | III / II |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP40 |
| Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Husets materiale nederste del | PPO UL 94 V0 |
| Husets materiale frontplade | ABS UL 94 V0 |
| Husmateriale overdel | PPO UL 94 V0 |
| Tilslutningsklemme | Fjederklemme |
| Klemmetype | stikbar |
| Mål, højde | 101 mm |
| Mål, bredde | 45 mm |
| Mål, dybde | 121 mm |
| Nettovægt | 335 g |
| Bruttovægt | 345 g |
Ekstra tilbehør
PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4
374291
Sæt med indstikbare erstatnings-fjederklemmer, pakke = 1 stk. P3 og 1stk. P4.