Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"787075","name":"PNOZ 16SP C 120VAC 24VDC 2n/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FL"]}
PNOZ 16SP C 120VAC 24VDC 2n/o
Número do produto: 787075
GTIN:
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Dados gerais
| Homologação |
CE
CCC Listado em cULus EAC TÜV |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) | 120 V |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CA |
| Absorção de potência AC | 3.5 VA |
| Tensão de alimentação 2 (V) | 24 V |
| Tipo de tensão alimentação U2 | CC |
| Tolerância de U2 |
Entradas
| Número de entradas | 2 |
| Resistência de esteira acionad | 80 Ohm |
Saídas de semicondutores
| Número de saídas do semicondut | 2 |
| Tolerância ext. Tens. Semic.CC | -15 %/+10 % |
Saídas de relé
| Cat. utilização Norma CA/CC 1 | EN 60947-4-1 |
| Tensão CA1 cont. segur. | 240 V |
| Corrente máx. CA1 cont. segur. | 8 A |
| Tensão CC1 cont. segur. | 24 V |
| Corrente máx. CC1 cont. segur. | 8 A |
| Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
| Tensão CA15 cont. segur. | 230 V |
| Corr. máx. CA15 cont. segur. | 5 A |
| Tensão CC13 cont. segur. | 24 V |
| Cont. de segurança: AC em UL | 240 V CA G. P. |
| Contatos de seg.: Pilot Duty |
R300
C300 |
| Material de contato do relé | AgSnO2 |
| adic. Detalhes de cont.do relé | + 0,2 µm Au |
Dados ambientais
| Tensão climática segundo... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| EMV conforme norma... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60947-1 |
| Categoria de sobretensão | III / II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP40 |
| Tipo de proteção bornes |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | indiferente |
| Parte inf. material da caixa | PPO UL 94 V0 |
| Placa front. material da caixa | ABS UL 94 V0 |
| Material caixa peça superior | PPO UL 94 V0 |
| Terminal de conexão | Terminal tipo mola |
| Tipo do terminal | encaixável |
| Dimensão altura | 101 mm |
| Dimensão de profundidade | 121 mm |
| Dimensão de profundidade | 45 mm |
| Peso líquido | 335 g |
| Peso bruto | 345 g |
Acessórios opcionais
PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4
374291
Conjunto de terminais de reposição com força de mola conectáveis emtecnologia de aparafusamento, VE = 1 unidade P3 e 1 unidade P4.