text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PNOZ 16SP C 120VAC 24VDC 2n/o

製品コード: 787075
GTIN: 

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


認証 CE  
CCC  
cULus Listed  
EAC (ユーラシア)  
TÜV  
 
供給電圧 (V) 120  V
電源電圧U1のタイプ AC  
AC消費電力 3.5  VA
供給電圧2 (V) 24  V
電源電圧U2のタイプ DC  
U2の許容電圧範囲
入力点数 2  
安全マットの抵抗 80  Ohm
半導体出力数 2  
DC半導体外部電圧の許容電圧範囲 -15 %/+10 %  
使用カテゴリAC/DC1 EN 60947-4-1  
安全コントローラ電圧AC1 240  V
安全コントローラ最大電流AC1 8  A
安全コントローラ電圧DC1 24  V
安全コントローラ最大電流DC1 8  A
使用カテゴリAC15/DC13 EN 60947-5-1  
安全コントローラ電圧AC15 230  V
安全コントローラ最大電流AC15 5  A
安全コントローラ電圧DC13 24  V
安全接点: ULのAC 240 VAC G. P.  
安全接点: パイロット負荷 R300  
C300  
リレー接点の材質 AgSnO2  
リレーの追加の接点詳細 +0.2 µm Au  
周囲環境条件... EN 60068-2-78  
使用周囲温度 -10 - 55  °C
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
結露耐性 許可されていない  
EMC試験の適用規格~ EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
空間距離と沿面距離 EN 60947-1  
過電圧カテゴリ III / II  
汚染度 2  
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP40  
端子の保護構造
取り付け位置 任意  
ハウジング下部素材 PPO UL 94 V0  
前面パネル素材 ABS UL 94 V0  
ハウジング素材 (上部) PPO UL 94 V0  
接続端子 ケージ式端子  
端子スタイル プラグイン  
高さ 101  mm
45  mm
奥行き 121  mm
実量 335  g
総重量 345  g
 
 
 

アクセサリ(オプション)

PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4
PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4 374291
スペアプラグインケージ式端子セット、PU = P3が1点およびP4が1点。