Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"263083","name":"PMI v416 Profibus DP-Slave","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMI v416 Profibus DP-Slave
Artikelnummer: 263083
GTIN:
Compact Touch Panel with 6.5" (16cm) Color TFT Display, 65536 colors @
640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board
624MHz, 128MB RAM Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB
Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet
10/100MBit/s Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC
O...
Mer
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Compact Touch Panel with 6.5" (16cm) Color TFT Display, 65536 colors @ 640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC Options: Fieldbus: Profibus DP-Slave Frontpanel: Standard
Generell information
| Godkännande |
CE
cULus Listed |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) | 24 V |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Effektförbrukning DC | 11 W |
Visa
| Displaytyp | TFT |
| Skärmens diagonal | 6.5 Zoll |
| Displayupplösning | 640 × 480 |
| Displayens färgstyrka | 65536 |
| Typ av touchdisplay | resistiv |
CPU
| Arbetsminne | 128MB |
USB-port
| Antal USB-värdgränssnitt | 4×USB |
Ethernet-gränssnitt
| Antal Ethernet anslutningar | 1 |
Fältbusgränssnitt
| Fältbussgränssnitt | PROFIBUS-DP-S |
Seriellt gränssnitt
| Antal RS-232 anslutningar | 1 |
VGA-gränssnitt
| Externt VGA-gränssnitt | VGA |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur | 0 - 50 °C |
Mekaniska data
| Mått höjd | 152 mm |
| Mått bredd | 200 mm |
| Mått djup | 66 mm |
| Nettovikt | 1590 g |
| Bruttovikt | 2440 g |
Tillbehör – obligatoriska
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, tillbehör, spänningsförsörjningskontaktsats, 3-polig, för PMIvisu,
PMIopen och PMImicro, 3-delad, bestående av hylsa, kontakt och
hållare.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, tillbehör, tätning till rund sladd, längd 1 500 mm, materialskumgummi, 3
mm, för PMIvisu och PMIopen (räcker till en gång 15", 12", 10"
eller två gånger 6,5" och 5,7"), för PMImicro och PMImicro diag
(räcker till tre gånger PMImicro diag).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen,
PMImicro.
PMI-PRO Editor full licence (D,GB,F,E,I)
310400
Programming software for PMI 2xx and PMIv 3xx, incl. full licence
Software multilingual (German, English, French, Spanish, Italian).
PMI-PRO Editor Transferlic. (D,GB,F,E,I)
310403
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, switchover licence included.
Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
PMI-PRO Editor Upgradelic. (D,GB,F,E,I)
310405
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, upgrade licence included.
Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
Tillbehör – tillval
Support PMI 4th Generation
263500
Stand for PMIvisu and PMIopen of 4. generation. For adding a device
with 6.5", 10.4", 12.1"or 15.0" display.
Protective Cover PMI 6,5"/16 cm
375311
Protective membrane for PMI 6.5"/16 cm material polyester,
self-adhesive, package with 10 pieces.