text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PMI v416 Profibus DP-Slave

Número de producto: 263083
GTIN: 
Compact Touch Panel with 6.5" (16cm) Color TFT Display, 65536 colors @ 640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC O...  Más

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Compact Touch Panel with 6.5" (16cm) Color TFT Display, 65536 colors @ 640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC Options: Fieldbus: Profibus DP-Slave Frontpanel: Standard

Homologación CE  
cULus Listed  
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 11  W
Tipo de display TFT  
Diagonal de display 6.5  Zoll
Resolución del display 640 x 480  
Intensidad color del display 65536  
Tipo display táctil resistiva  
Memoria de trabajo 128MB  
Número de interfaces USB-Host 4xUSB  
Número de interfaces Ethernet 1  
Interface de bus de campo PROFIBUS-DP-S  
Número de interfaces RS 232 1  
Interface VGA externo VGA  
Temperatura ambiente 0 - 50  °C
Dimensión de altura 152  mm
Dimensión Ancho 200  mm
Dimensión Profundidad 66  mm
Peso neto 1590  g
Peso bruto 2440  g
 
 
 

Accesorios Obligatorios

power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, accesorios, set de conectores de alimentación, 3 polos, paraPMIvisu, PMIopen y PMImicro, compuesto por 3 partes: conector macho, conectorhembra y soporte.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI, accesorios, junta de cordón, longitud 1500 mm, material cauchocelular, 3 mm, para PMIvisu y PMIopen (suficiente para 1 ud. de 15", 12", 10" o dos uds. de 6,5" y 5,7"), para PMImicro y PMImicro diag (suficiente para 3 uds. de PMImicro diag).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro 310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen, PMImicro.
PMI-PRO Editor licenc. compl.(D,GB,F,E,I
PMI-PRO Editor licenc. compl.(D,GB,F,E,I 310400
Programming software for PMI 2xx and PMIv 3xx, incl. full licence Software multilingual (German, English, French, Spanish, Italian).
PMI-PRO Editor lic. d.cambio (D,GB,F,E,I
PMI-PRO Editor lic. d.cambio (D,GB,F,E,I 310403
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, switchover licence included. Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
PMI-PRO Editor actualización (D,GB,F,E,I
PMI-PRO Editor actualización (D,GB,F,E,I 310405
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, upgrade licence included. Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
PMI-PRO/PMI-PRO open Demo  (D,GB,F,E,I)

Accesorios Opcionales

Support PMI 4th Generation
Support PMI 4th Generation 263500
Stand for PMIvisu and PMIopen of 4. generation. For adding a device with 6.5", 10.4", 12.1"or 15.0" display.
Protective Cover PMI 6,5"/16 cm
Protective Cover PMI 6,5"/16 cm 375311
Protective membrane for PMI 6.5"/16 cm material polyester, self-adhesive, package with 10 pieces.