text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PMI v416 Profibus DP-Slave

Номер артикула: 263083
GTIN: 
Compact Touch Panel with 6.5" (16cm) Color TFT Display, 65536 colors @ 640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC O...  Больше

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Compact Touch Panel with 6.5" (16cm) Color TFT Display, 65536 colors @ 640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC Options: Fieldbus: Profibus DP-Slave Frontpanel: Standard

Подтверждено CE  
Внесено в перечень cULus  
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
потребляемая мощность DC 11  W
Тип дисплея TFT  
Дисплей с диагональю 6.5  Zoll
Разрешение дисплея 640 x 480  
Глубина цвета дисплея 65536  
Тип сенсорного экрана резистентный  
ОЗУ 128MB  
Кол-во главных USB-интерфейсов 4 x USB  
Число интерфейсов Ethernet 1  
Интерфейс промышленной сети PROFIBUS-DP-S  
Число интерфейсов RS-232 1  
Внешний VGA-интерфейс VGA  
Окружающая температура 0 - 50  °C
Размер по высоте 152  mm
Размер по ширине 200  mm
Размер по глубине 66  mm
Вес нетто 1590  g
Вес брутто 2440  g
 
 
 

Необходимые принадлежности

power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, принадлежности, комплект разъемов питания, 3 контакта, для PMIvisu, PMIopen и PMImicro, 3 элемента (разъем, гнездо и кронштейн).
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI, принадлежности, прокладка, длина 1 500 мм, материал – пенорезина, 3 мм, для PMIvisu и PMIopen (достаточно для одного устройства с экраном15", 12", 10" или двух устройств с экраном 6,5" и 5,7"), для PMImicro и PMImicro diag (достаточно для 3 устройств PMImciro diag).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro 310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen, PMImicro.
PMI-PRO Editor full licence (D,GB,F,E,I)
PMI-PRO Editor full licence (D,GB,F,E,I) 310400
Programming software for PMI 2xx and PMIv 3xx, incl. full licence Software multilingual (German, English, French, Spanish, Italian).
PMI-PRO Editor Transferlic. (D,GB,F,E,I)
PMI-PRO Editor Transferlic. (D,GB,F,E,I) 310403
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, switchover licence included. Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
PMI-PRO Editor Upgradelic. (D,GB,F,E,I)
PMI-PRO Editor Upgradelic. (D,GB,F,E,I) 310405
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, upgrade licence included. Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
PMI-PRO/PMI-PRO open Demo (D,GB,F,E,I)

Дополнительные принадлежности

Support PMI 4th Generation
Support PMI 4th Generation 263500
Stand for PMIvisu and PMIopen of 4. generation. For adding a device with 6.5", 10.4", 12.1"or 15.0" display.
Protective Cover PMI 6,5"/16 cm
Protective Cover PMI 6,5"/16 cm 375311
Protective membrane for PMI 6.5"/16 cm material polyester, self-adhesive, package with 10 pieces.