Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"263083","name":"PMI v416 Profibus DP-Slave","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PMI v416 Profibus DP-Slave
Numero dell'articolo: 263083
GTIN:
Compact Touch Panel with 6.5" (16cm) Color TFT Display, 65536 colors @
640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board
624MHz, 128MB RAM Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB
Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet
10/100MBit/s Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC
O...
Altri
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Compact Touch Panel with 6.5" (16cm) Color TFT Display, 65536 colors @ 640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC Options: Fieldbus: Profibus DP-Slave Frontpanel: Standard
Dati generali
| Omologazione |
CE
cULus Listed |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 11 W |
Esporre
| Tipo display | TFT |
| Diagonale display | 6.5 Zoll |
| Risoluzione display | 640 x 480 |
| Profondità colore display | 65536 |
| Tipo display touch | Resistivo |
CPU
| RAM | 128MB |
Porta USB
| N. di interfacce host USB | 4xUSB |
Interfaccia Ethernet
| N. interfacce Ethernet | 1 |
Interfaccia fieldbus
| Interfaccia fieldbus | PROFIBUS-DP-S |
Interfaccia seriale
| N. interfacce RS-232 | 1 |
Interfacce VGA
| Interfaccia VGA esterna | VGA |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente | 0 - 50 °C |
Dati meccanici
| Altezza | 152 mm |
| Larghezza | 200 mm |
| Profondità | 66 mm |
| Peso netto | 1590 g |
| Peso lordo | 2440 g |
Accessori obbligatori per il funzionamento
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, accessorio, set di connettori alimentazione di tensione, 3 poli,per PMIvisu,
PMIopen e PMImicro, 3 pezzi, composto da connettore maschio, connettorefemmina e
supporto.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, accessorio, guarnizione tonda, lunghezza 1500 mm, materiale gommaEVA, 3
mm, per PMIvisu e PMIopen (sufficiente una per 15", 12", 10"
o due 6,5" e 5,7"), per PMImicro e PMImicro diag
(sufficiente per 3x PMImicro diag).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen,
PMImicro.
PMI-PRO Editor Licenza compl.(D,GB,F,E,I
310400
Programming software for PMI 2xx and PMIv 3xx, incl. full licence
Software multilingual (German, English, French, Spanish, Italian).
PMI-PRO Editor Lic.switchover(D,GB,F,E,I
310403
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, switchover licence included.
Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
PMI-PRO Editor Upgradelic. (D,GB,F,E,I)
310405
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, upgrade licence included.
Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
Accessori opzionali
Support PMI 4th Generation
263500
Stand for PMIvisu and PMIopen of 4. generation. For adding a device
with 6.5", 10.4", 12.1"or 15.0" display.
Protective Cover PMI 6,5"/16 cm
375311
Protective membrane for PMI 6.5"/16 cm material polyester,
self-adhesive, package with 10 pieces.