Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"263083","name":"PMI v416 Profibus DP-Slave","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMI v416 Profibus DP-Slave
Número do produto: 263083
GTIN:
Compact Touch Panel with 6.5" (16cm) Color TFT Display, 65536 colors @
640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board
624MHz, 128MB RAM Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB
Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet
10/100MBit/s Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC
O...
Mais
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Compact Touch Panel with 6.5" (16cm) Color TFT Display, 65536 colors @ 640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC Options: Fieldbus: Profibus DP-Slave Frontpanel: Standard
Dados gerais
| Homologação |
CE
Listado em cULus |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Absorção de potência CC | 11 W |
Exposição
| Tipo de display | TFT |
| Display diagonal | 6.5 Zoll |
| Resolução do display | 640 x 480 |
| Intensidade de cor do display | 65536 |
| Tipo da tela sensível ao toque | resistivo |
CPU
| RAM | 128MB |
Porta USB
| Quant. interfaces USB Host | 4xUSB |
Interface Ethernet
| Número interfaces Ethernet | 1 |
Interface Fieldbus
| Interface do Fieldbus | PROFIBUS-DP-S |
Interface serial
| Número interfaces RS-232 | 1 |
Interfaces VGA
| Interface VGA externa | VGA |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente | 0 - 50 °C |
Dados mecânicos
| Dimensão altura | 152 mm |
| Dimensão de profundidade | 66 mm |
| Dimensão de profundidade | 200 mm |
| Peso líquido | 1590 g |
| Peso bruto | 2440 g |
Acessórios obrigatórios de operação
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, acessório, conjunto de plugues de alimentação, 3 polos, paraPMIvisu,
PMIopen e PMImicro, 3 peças, consistindo de plugue, soquete e
suporte.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, acessório, vedação do cabo redondo, comprimento 1500 mm, materialesponja de borracha, 3
mm, para PMIvisu e PMIopen (suficiente para um cada 15", 12", 10"
ou dois cada 6,5" e 5,7"), para PMImicro e PMImicro diag
(suficiente para 3x cada PMImciro diag).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen,
PMImicro.
PMI-PRO Editor full licence (D,GB,F,E,I)
310400
Programming software for PMI 2xx and PMIv 3xx, incl. full licence
Software multilingual (German, English, French, Spanish, Italian).
PMI-PRO Editor Transferlic. (D,GB,F,E,I)
310403
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, switchover licence included.
Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
PMI-PRO Editor Upgradelic. (D,GB,F,E,I)
310405
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, upgrade licence included.
Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
Acessórios opcionais
Support PMI 4th Generation
263500
Stand for PMIvisu and PMIopen of 4. generation. For adding a device
with 6.5", 10.4", 12.1"or 15.0" display.
Protective Cover PMI 6,5"/16 cm
375311
Protective membrane for PMI 6.5"/16 cm material polyester,
self-adhesive, package with 10 pieces.