{"id":"263083","name":"PMI v416 Profibus DP-Slave","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PMI v416 Profibus DP-Slave
Artikelnummer: 263083
GTIN:
Visualisierungssystem mit 6,5" (16cm) Color TFT Display, 65536 Farben
bei 640x480 Pixel Auflösung. Analog resistiver Touchscreen, Pilz XScale
CPU Board 624MHz, 128MB RAM Schnittstellen: RS232, RS232/422/485, 4xUSB
Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA
Ethernet 10/100MBit/s Inklusive Runtimelizenz PMI-PRO,unbegren...
Mehr
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Auf Anfrage
Demnächst lieferbar
Ab Lager lieferbar
Auf Anfrage
Visualisierungssystem mit 6,5" (16cm) Color TFT Display, 65536 Farben
bei 640x480 Pixel Auflösung. Analog resistiver Touchscreen, Pilz XScale
CPU Board 624MHz, 128MB RAM Schnittstellen: RS232, RS232/422/485, 4xUSB
Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA
Ethernet 10/100MBit/s Inklusive Runtimelizenz PMI-PRO,unbegrenzte I/O.
Versorgungsspannung 24VDC
Optionale Ausstattungsmerkmale:
Feldbus: Profibus DP-Slave
Front: Standard
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, Zubehör, Spannungsversorgungsstecker-Set, 3-polig, für PMIvisu,
PMIopen und PMImicro, 3-teilig, bestehend aus Stecker, Buchse und
Halter.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, Zubehör, Rundschnurdichtung, Länge 1500 mm, Material Moosgummi, 3
mm, für PMIvisu und PMIopen (ausreichend für je einmal 15", 12", 10"
oder je zweimal 6,5" und 5,7"), für PMImicro und PMImicro diag
(ausreichend für je 3x PMImciro diag).
Support PMI 4th Generation
263500
Standgestell für PMIvisu und PMIopen der 4. Generation. Zur Aufnahme
eines Gerätes mit 6,5", 10,4", 12,1"oder 15,0" Display.