Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"263083","name":"PMI v416 Profibus DP-Slave","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMI v416 Profibus DP-Slave
Numéro de l'article: 263083
GTIN:
Compact Touch Panel with 6.5" (16cm) Color TFT Display, 65536 colors @
640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board
624MHz, 128MB RAM Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB
Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet
10/100MBit/s Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC
O...
Pour plus d’informations
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Compact Touch Panel with 6.5" (16cm) Color TFT Display, 65536 colors @ 640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC Options: Fieldbus: Profibus DP-Slave Frontpanel: Standard
Données generales
| Homologation |
CE
cULus Listed |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 11 W |
Affichage
| Type d’afficheur | TFT |
| Diagonale de l'écran | 6.5 Zoll |
| Résolution d’affichage | 640 x 480 |
| Palette de couleurs de l’écran | 65536 |
| Type d’écran tactile | Résistif |
CPU
| Mémoire vive | 128MB |
Port USB
| Nombre d’interfaces hôte USB | 4xUSB |
Interface Ethernet
| Nombre d'interfaces Ethernet | 1 |
Interface bus de terrain
| Interface du bus de terrain | PROFIBUS DP S |
Interface série
| Nombre d’interfaces RS-232 | 1 |
Interfaces VGA
| Interface VGA externe | VGA |
Environmental data
| Température d’utilisation | 0 - 50 °C |
Données mécaniques
| Dimensions hauteur | 152 mm |
| Dimension largeur | 200 mm |
| Dimension profondeur | 66 mm |
| Poids net | 1590 g |
| Poids brut | 2440 g |
Accessoires obligatoires
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, accessoires, jeu de câbles d’alimentation en tension, à 3 broches,pour PMIvisu,
PMIopen et PMImicro, en 3 pièces, composé d’un connecteur mâle, d’unconnecteur femelle et
d’un support.
€46.66
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, accessoires, joint torique, longueur 1 500 mm, matériau caoutchoucmousse, 3
mm, pour PMIvisu et PMIopen (suffisant pour une fois 15", 12", 10"
ou deux fois 6,5" et 5,7"), pour PMImicro et PMImicro diag
(suffit pour 3x PMImicro diag).
€18.87
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen,
PMImicro.
€40.32
PMI-PRO Editor full licence (D,GB,F,E,I)
310400
Programming software for PMI 2xx and PMIv 3xx, incl. full licence
Software multilingual (German, English, French, Spanish, Italian).
€3,015.74
PMI-PRO Editor Upgradelic. (D,GB,F,E,I)
310405
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, upgrade licence included.
Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
€412.10
Accessoires optionnels
Support PMI 4th Generation
263500
Stand for PMIvisu and PMIopen of 4. generation. For adding a device
with 6.5", 10.4", 12.1"or 15.0" display.
€46.62
Protective Cover PMI 6,5"/16 cm
375311
Protective membrane for PMI 6.5"/16 cm material polyester,
self-adhesive, package with 10 pieces.
€71.36