닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"263083","name":"PMI v416 Profibus DP-Slave","price":"0.00","currency":"KRW","category":null}
PMI v416 Profibus DP-Slave
제품 번호: 263083
GTIN:
Compact Touch Panel with 6.5" (16cm) Color TFT Display, 65536 colors @
640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board
624MHz, 128MB RAM Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB
Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet
10/100MBit/s Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC
O...
추가 정보
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
Compact Touch Panel with 6.5" (16cm) Color TFT Display, 65536 colors @ 640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC Options: Fieldbus: Profibus DP-Slave Frontpanel: Standard
일반 데이터
| 승인 |
CE
cULus 등재 |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) | 24 V |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 전력 소모 DC | 11 W |
전시
| 디스플레이 유형 | TFT |
| 디스플레이 대각선 길이 | 6.5 Zoll |
| 디스플레이 해상도 | 640 x 480 |
| 디스플레이 색심도 | 65536 |
| 터치스크린 타입 | 저항성 |
CPU
| RAM | 128MB |
USB 인터페이스
| USB 호스트 인터페이스 개수 | 4xUSB |
이더넷 인터페이스
| 이더넷 인터페이스의 개수 | 1 |
필드 버스 인터페이스
| 필드버스 인터페이스 | PROFIBUS-DP-S |
직렬 인터페이스
| RS 232 인터페이스의 개수 | 1 |
VGA 인터페이스
| 외부 VGA 인터페이스 | VGA |
환경 데이터
| 대기 온도 | 0 - 50 °C |
기계 데이터
| 높이 직경 | 152 mm |
| 폭 치수 | 200 mm |
| 깊이 치수 | 66 mm |
| 순중량 | 1590 g |
| 총중량 | 2440 g |
필수적 액세서리
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, 액세서리, 공급 전압 커넥터 세트, 3핀, PMIvisu,
PMIopen 및 PMImicro용, 3-파트, 커넥터, 소켓 및 브래킷으로
구성.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, 액세서리, 가스켓, 길이 1500mm, 폼 러버 소재, 3
mm, PMIvisu 및 PMIopen용(각각 15”, 12”, 10” 1개
또는 6.5” 및 5.7” 2개용으로 충분), PMImicro 및 PMImicro diag용
(각각 PMImciro diag 3개용으로 충분).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen,
PMImicro.
PMI-PRO Editor full licence (D,GB,F,E,I)
310400
Programming software for PMI 2xx and PMIv 3xx, incl. full licence
Software multilingual (German, English, French, Spanish, Italian).
PMI-PRO Editor Transferlic. (D,GB,F,E,I)
310403
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, switchover licence included.
Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
PMI-PRO Editor Upgradelic. (D,GB,F,E,I)
310405
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, upgrade licence included.
Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
선택적 액세서리
Support PMI 4th Generation
263500
Stand for PMIvisu and PMIopen of 4. generation. For adding a device
with 6.5", 10.4", 12.1"or 15.0" display.
Protective Cover PMI 6,5"/16 cm
375311
Protective membrane for PMI 6.5"/16 cm material polyester,
self-adhesive, package with 10 pieces.