text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PMI v416 Profibus DP-Slave

製品コード: 263083
GTIN: 
Compact Touch Panel with 6.5" (16cm) Color TFT Display, 65536 colors @ 640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC O...  さらに表示

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


Compact Touch Panel with 6.5" (16cm) Color TFT Display, 65536 colors @ 640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC Options: Fieldbus: Profibus DP-Slave Frontpanel: Standard

認証 CE  
cULus Listed  
 
供給電圧 (V) 24  V
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 11  W
ディスプレイタイプ TFT  
対角表示 6.5  Zoll
ディスプレイ解像度 640×480  
ディスプレイ色濃度 65536  
タッチスクリーンのタイプ 抵抗  
RAM 128MB  
USBホストインタフェース数 4×USB  
イーサネットインタフェース数 1  
フィールドバスインタフェース PROFIBUS-DP-S  
RS 232インタフェース数 1  
外部VGAインタフェース VGA  
使用周囲温度 0 - 50  °C
高さ 152  mm
200  mm
奥行き 66  mm
実量 1590  g
総重量 2440  g
 
 
 

アクセサリ(操作に必須)

power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI、アクセサリ、供給電圧コネクタセット、3ピン、PMIvisu、 PMIopenおよびPMImicro用、3部構成、コネクタ、ソケットおよび ブラケットで構成。
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI、アクセサリ、ガスケット、長さ1500 mm、材質: フォームラバー、3 mm、PMIvisuおよびPMIopen用 (15インチ、12インチ、10インチの各1台 または6.5インチと5.7インチの各2台に対して十分)、PMImicroおよびPMImicro診断用 (PMImciro診断各3台に対して十分)。
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro 310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen, PMImicro.
PMI-PRO Editor full licence (D,GB,F,E,I)
PMI-PRO Editor full licence (D,GB,F,E,I) 310400
Programming software for PMI 2xx and PMIv 3xx, incl. full licence Software multilingual (German, English, French, Spanish, Italian).
PMI-PRO Editor Transferlic. (D,GB,F,E,I)
PMI-PRO Editor Transferlic. (D,GB,F,E,I) 310403
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, switchover licence included. Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
PMI-PRO Editor Upgradelic. (D,GB,F,E,I)
PMI-PRO Editor Upgradelic. (D,GB,F,E,I) 310405
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, upgrade licence included. Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
PMI-PRO/PMI-PRO open Demo (D,GB,F,E,I)

アクセサリ(オプション)

Support PMI 4th Generation
Support PMI 4th Generation 263500
Stand for PMIvisu and PMIopen of 4. generation. For adding a device with 6.5", 10.4", 12.1"or 15.0" display.
Protective Cover PMI 6,5"/16 cm
Protective Cover PMI 6,5"/16 cm 375311
Protective membrane for PMI 6.5"/16 cm material polyester, self-adhesive, package with 10 pieces.