text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PMI v416 Profibus DP-Slave

Kód materiálu: 263083
GTIN: 
Compact Touch Panel with 6.5" (16cm) Color TFT Display, 65536 colors @ 640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC O...  Více

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Compact Touch Panel with 6.5" (16cm) Color TFT Display, 65536 colors @ 640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC Options: Fieldbus: Profibus DP-Slave Frontpanel: Standard

Povolení CE  
cULus Listed  
 
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 11  W
Typ displeje TFT  
Display diagonal 6.5  Zoll
Rozlišení displeje 640 x 480  
Barevná hloubka displeje 65536  
Druh dotykového displeje rezistivní  
RAM 128MB  
Počet rozhraní USB-Host 4xUSB  
Počet rozhr.Ethernet 1  
Rozhraní Fieldbus PROFIBUS-DP-S  
Počet rozhraní RS 232 1  
Externí rozhraní VGA VGA  
Okolní teplota 0 - 50  °C
Rozměr výška 152  mm
Rozměr šířka 200  mm
Rozměr hloubka 66  mm
Čistá váha 1590  g
Celková hmotnost 2440  g
 
 
 

Povinné provozní příslušenství

power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, příslušenství, sada konektorů pro napájení, 3pól., pro PMIvisu, PMIopen a PMImicro, 3 díly, zahrnuje konektor, zásuvku a držák.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI, příslušenství, těsnicí kulatá šňůra, délka 1500 mm, materiálmechová guma, 3 mm, pro PMIvisu a PMIopen (dostačuje vždy pro jednou 15“, 12“, 10“ nebo dvakrát 6,5“ a 5,7“), pro PMImicro a PMImicro diag (dostačuje vždy pro 3x PMImciro diag).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro 310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen, PMImicro.
PMI-PRO Editor full licence (D,GB,F,E,I)
PMI-PRO Editor full licence (D,GB,F,E,I) 310400
Programming software for PMI 2xx and PMIv 3xx, incl. full licence Software multilingual (German, English, French, Spanish, Italian).
PMI-PRO Editor Transferlic. (D,GB,F,E,I)
PMI-PRO Editor Transferlic. (D,GB,F,E,I) 310403
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, switchover licence included. Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
PMI-PRO Editor Upgradelic. (D,GB,F,E,I)
PMI-PRO Editor Upgradelic. (D,GB,F,E,I) 310405
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, upgrade licence included. Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
PMI-PRO/PMI-PRO open Demo (D,GB,F,E,I)

Volitelné příslušenství

Support PMI 4th Generation
Support PMI 4th Generation 263500
Stand for PMIvisu and PMIopen of 4. generation. For adding a device with 6.5", 10.4", 12.1"or 15.0" display.
Protective Cover PMI 6,5"/16 cm
Protective Cover PMI 6,5"/16 cm 375311
Protective membrane for PMI 6.5"/16 cm material polyester, self-adhesive, package with 10 pieces.