Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"263083","name":"PMI v416 Profibus DP-Slave","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMI v416 Profibus DP-Slave
Numer produktu: 263083
GTIN:
Compact Touch Panel with 6.5" (16cm) Color TFT Display, 65536 colors @
640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board
624MHz, 128MB RAM Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB
Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet
10/100MBit/s Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC
O...
Więcej
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Compact Touch Panel with 6.5" (16cm) Color TFT Display, 65536 colors @ 640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC Options: Fieldbus: Profibus DP-Slave Frontpanel: Standard
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
Na liście cULus |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) | 24 V |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Pobór mocy DC | 11 W |
Wyświetlać
| Typ wyświetlacza | TFT |
| Przekątna ekranu | 6.5 Zoll |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 640 x 480 |
| Wyświetl głębię kolorów | 65536 |
| Typ ekranu dotykowego | rezystancyjny |
CPU
| Pamięć robocza | 128MB |
Port USB
| Liczba interfejsów hosta USB | 4x USB |
Interfejs Ethernet
| Ilość złączy Ethernet | 1 |
Interfejs Fieldbus
| Złącze fieldbus | PROFIBUS-DP-S |
Interfejs szeregowy
| Ilość złączy RS-232 | 1 |
Interfejsy VGA
| Zewnętrzny interfejs VGA | VGA |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy | 0 - 50 °C |
Dane mechaniczne
| Wysokość | 152 mm |
| Szerokość | 200 mm |
| Głębokość | 66 mm |
| Ciężar netto | 1590 g |
| Ciężar brutto | 2440 g |
Akcesoria obligatoryjne
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, akcesoria, zestaw złączy napięcia zasilającego, 3-pinowy,
dla PMIvisu, PMIopen i PMImicro, 3 części, składający się ze złącza,gniazda i uchwytu.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, akcesoria, uszczelka, długość 1500 mm, materiał guma piankowa,
3 mm, dla PMIvisu i PMIopen (odpowiedni dla każdego 15", 12", 10”
lub każdych dwóch 6.5" i 5.7"), dla PMImicro i PMImicro diag
(odpowiedni dla każdego 3x PMImciro diag).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen,
PMImicro.
PMI-PRO Editor full licence (D,GB,F,E,I)
310400
Programming software for PMI 2xx and PMIv 3xx, incl. full licence
Software multilingual (German, English, French, Spanish, Italian).
PMI-PRO Editor Transferlic. (D,GB,F,E,I)
310403
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, switchover licence included.
Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
PMI-PRO Editor Upgradelic. (D,GB,F,E,I)
310405
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, upgrade licence included.
Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
Akcesoria opcjonalne
Support PMI 4th Generation
263500
Stand for PMIvisu and PMIopen of 4. generation. For adding a device
with 6.5", 10.4", 12.1"or 15.0" display.
Protective Cover PMI 6,5"/16 cm
375311
Protective membrane for PMI 6.5"/16 cm material polyester,
self-adhesive, package with 10 pieces.