text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PMI v416 Profibus DP-Slave

Tuotenumero: 263083
GTIN: 
Compact Touch Panel with 6.5" (16cm) Color TFT Display, 65536 colors @ 640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC O...  Lisää

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Compact Touch Panel with 6.5" (16cm) Color TFT Display, 65536 colors @ 640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC Options: Fieldbus: Profibus DP-Slave Frontpanel: Standard

Hyväksyntä CE  
cULus Listed  
 
Syöttöjännite (V) 24  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 11  W
Näytön tyyppi TFT  
Näytön lävistäjä 6.5  Zoll
Näytön resoluutio 640 x 480  
Värisyvyys näyttö 65536  
Kosketusnäytön tyyppi resistiivinen  
Työmuisti 128MB  
USB-isäntäliit. lukumäärä 4xUSB  
EtherNet-liitäntöjen lukumäärä 1  
Kenttäväyläliitäntä PROFIBUS-DP-S  
RS-232 -liitäntöjen lukumäärä 1  
Ulk. VGA-liitäntä VGA  
Ympäristön lämpötila 0 - 50  °C
Mitta korkeus 152  mm
Leveysmitta 200  mm
Syvyysmitta 66  mm
Nettopaino 1590  g
Bruttopaino 2440  g
 
 
 

Pakolliset varusteet

power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, tarvike, jännitteensyöttöpistokesarja, 3-napainen, PMIvisulle, PMIopenille ja PMImicrolle, 3-osainen, koostuu pistokkeesta,pistorasiasta ja pidikkeestä.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI, tarvike, narutiiviste, pituus 1500 mm, materiaali vaahtokumi, 3 mm, PMIvisulle ja PMIopenille (riittää yhdelle 15", 12", 10" tai kahdelle 6,5" ja 5,7"), PMImicrolle ja PMImicro diag:lle (riittää 3x PMImicro diag).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro 310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen, PMImicro.
PMI-PRO Editor full licence (D,GB,F,E,I)
PMI-PRO Editor full licence (D,GB,F,E,I) 310400
Programming software for PMI 2xx and PMIv 3xx, incl. full licence Software multilingual (German, English, French, Spanish, Italian).
PMI-PRO Editor Transferlic. (D,GB,F,E,I)
PMI-PRO Editor Transferlic. (D,GB,F,E,I) 310403
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, switchover licence included. Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
PMI-PRO Editor Upgradelic. (D,GB,F,E,I)
PMI-PRO Editor Upgradelic. (D,GB,F,E,I) 310405
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, upgrade licence included. Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
PMI-PRO/PMI-PRO open Demo (D,GB,F,E,I)

Lisävarusteet

Support PMI 4th Generation
Support PMI 4th Generation 263500
Stand for PMIvisu and PMIopen of 4. generation. For adding a device with 6.5", 10.4", 12.1"or 15.0" display.
Protective Cover PMI 6,5"/16 cm
Protective Cover PMI 6,5"/16 cm 375311
Protective membrane for PMI 6.5"/16 cm material polyester, self-adhesive, package with 10 pieces.