text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PIT es3.13 operator iluminated red

Artikelnummer: 400502
GTIN: 
Estop push button without Pilz label, with yellow block protection ring and LED illumination complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5; Turn left or right for unlock;Mounting diameter: 22,3mm;IP 65;

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
UL Recognized Component  
EAC  
TÜV  
Lampa LED  
Lysfärg gul  
 
Manöverspänning (V) 12 - 30  V
Typ av matningsspänning U1 AC/DC  
Effektförbrukning DC 0.7  W
Omgivningstemperatur -30 - 70  °C
Skyddsklass hus IP65  
Mått höjd 41.5  mm
Diameter 55  mm
Nettovikt 53  g
Bruttovikt 56  g