text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PIT es3.13 operator iluminated red

Productnummer: 400502
GTIN: 
Estop push button without Pilz label, with yellow block protection ring and LED illumination complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5; Turn left or right for unlock;Mounting diameter: 22,3mm;IP 65;

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
UL Recognized Component  
EAC  
TÜV  
Verlichting LED  
Lichtkleur geel  
 
Voedingsspanning (V) 12 - 30  V
Type voedingsspanning U1 AC/DC  
Opgenomen vermogen DC 0.7  W
Omgevingstemperatuur -30 - 70  °C
Beschermingsgraad behuizing IP65  
Afmeting hoogte 41.5  mm
Diameter 55  mm
Nettogewicht 53  g
Brutogewicht 56  g