Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"400502","name":"PIT es3.13 operator iluminated red","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
PIT es3.13 operator iluminated red
Номер артикула: 400502
GTIN:
Estop push button without Pilz label, with yellow block protection ring
and LED illumination complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5;
Turn left or right for unlock;Mounting diameter: 22,3mm;IP 65;
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus UL Recognized Component EAC (евраз.) TÜV |
| Лампа | LED |
| Цвет лампы | желтый |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) | 12 - 30 V |
| Тип питающего напряжения U1 | Переменный/постоянный ток |
| потребляемая мощность DC | 0.7 W |
Экологические данные
| Окружающая температура | -30 - 70 °C |
| Тип защиты, корпус | IP65 |
механические данные
| Размер по высоте | 41.5 mm |
| Диаметр | 55 mm |
| Вес нетто | 53 g |
| Вес брутто | 56 g |