text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PIT es3.13 operator iluminated red

产品物料号: 400502
GTIN: 
Estop push button without Pilz label, with yellow block protection ring and LED illumination complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5; Turn left or right for unlock;Mounting diameter: 22,3mm;IP 65;

此产品不再可用。 有关后续产品或更换零件的更多信息,请联系技术支持。


Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
UL Recognized Component  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
LED  
灯泡颜色 黄色  
 
供电电压 (V) 12 - 30  V
电源电压类型U1 AC/DC  
功率消耗DC 0.7  W
以摄氏度一表示的环境温度 -30 - 70  °C
保护类型,机壳 IP65  
高度尺寸 41.5  mm
直径 55  mm
净重 53  g
总重 56  g