Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"400502","name":"PIT es3.13 operator iluminated red","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
PIT es3.13 operator iluminated red
Número do produto: 400502
GTIN:
Estop push button without Pilz label, with yellow block protection ring
and LED illumination complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5;
Turn left or right for unlock;Mounting diameter: 22,3mm;IP 65;
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus Componente reconhecido pela UL EAC TÜV |
| Iluminação | LED |
| Cor da iluminação | amarelo |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) | 12 - 30 V |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CA/CC |
| Absorção de potência CC | 0.7 W |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente | -30 - 70 °C |
| Tipo de proteção caixa | IP65 |
Dados mecânicos
| Dimensão altura | 41.5 mm |
| Diâmetro | 55 mm |
| Peso líquido | 53 g |
| Peso bruto | 56 g |