Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"400502","name":"PIT es3.13 operator iluminated red","price":"0.00","currency":"DKK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
PIT es3.13 operator iluminated red
Produktnummer: 400502
GTIN:
Estop push button without Pilz label, with yellow block protection ring
and LED illumination complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5;
Turn left or right for unlock;Mounting diameter: 22,3mm;IP 65;
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed UL Recognized Component EAC TÜV |
| Pære | LED |
| Lysfarve | gul |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) | 12 - 30 V |
| Forsyningsspændingstype U1 | AC/DC |
| Effektforbrug DC | 0.7 W |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur | -30 - 70 °C |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP65 |
Mekaniske data
| Mål, højde | 41.5 mm |
| Diameter | 55 mm |
| Nettovægt | 53 g |
| Bruttovægt | 56 g |