Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"400502","name":"PIT es3.13 operator iluminated red","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
PIT es3.13 operator iluminated red
Numer produktu: 400502
GTIN:
Estop push button without Pilz label, with yellow block protection ring
and LED illumination complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5;
Turn left or right for unlock;Mounting diameter: 22,3mm;IP 65;
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus UL Recognized Component EAC (Europa i Azja) TÜV |
| Oświetlenie | LED |
| Kolor lampy | żółty |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) | 12 - 30 V |
| Typ napięcia zasilania U1 | AC/DC |
| Pobór mocy DC | 0.7 W |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy | -30 - 70 °C |
| Stopień ochrony obudowy | IP65 |
Dane mechaniczne
| Wysokość | 41.5 mm |
| Średnica | 55 mm |
| Ciężar netto | 53 g |
| Ciężar brutto | 56 g |