Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"400502","name":"PIT es3.13 operator iluminated red","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
PIT es3.13 operator iluminated red
Numéro de l'article: 400502
GTIN:
Estop push button without Pilz label, with yellow block protection ring
and LED illumination complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5;
Turn left or right for unlock;Mounting diameter: 22,3mm;IP 65;
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed UL Recognized Component EAC TÜV |
| Lampe | LED |
| Couleur fluorescente | Jaune |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 12 - 30 V |
| Type de tension d’alim. U1 | AC/DC |
| Puissance absorbée DC | 0.7 W |
Environmental data
| Température d’utilisation | -30 - 70 °C |
| Indice de protection de boîtie | IP65 |
Données mécaniques
| Dimensions hauteur | 41.5 mm |
| Diamètre | 55 mm |
| Poids net | 53 g |
| Poids brut | 56 g |