text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PIT es3.13 operator iluminated red

製品コード: 400502
GTIN: 
Estop push button without Pilz label, with yellow block protection ring and LED illumination complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5; Turn left or right for unlock;Mounting diameter: 22,3mm;IP 65;

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
UL Recognized Component  
EAC (ユーラシア)  
TÜV  
ランプ LED  
ランプの色 黄  
 
供給電圧 (V) 12 - 30  V
電源電圧U1のタイプ AC/DC  
DC消費電力 0.7  W
使用周囲温度 -30 - 70  °C
保護構造、ハウジング IP65  
高さ 41.5  mm
直径 55  mm
実量 53  g
総重量 56  g