text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PIT es3.13 operator iluminated red

Kód materiálu: 400502
GTIN: 
Estop push button without Pilz label, with yellow block protection ring and LED illumination complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5; Turn left or right for unlock;Mounting diameter: 22,3mm;IP 65;

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
UL Recognized Component  
EAC  
TÜV  
Světlo LED  
Barva svítidla žlutá  
 
Napájecí napětí (V) 12 - 30  V
Druh napájecího napětí U1 AC/DC  
Spotřeba el. energie DC 0.7  W
Okolní teplota -30 - 70  °C
Typ krytí, pouzdro IP65  
Rozměr výška 41.5  mm
Průměr 55  mm
Čistá váha 53  g
Celková hmotnost 56  g