text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PIT es3.13 operator iluminated red

Ürün numarası: 400502
GTIN: 
Estop push button without Pilz label, with yellow block protection ring and LED illumination complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5; Turn left or right for unlock;Mounting diameter: 22,3mm;IP 65;

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
UL Recognized Component  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Lamba LED  
Lamba rengi sarı  
 
Besleme gerilimi (V) 12 - 30  V
U1 besleme voltajı tipi AC/DC  
Güç tüketimi DC 0.7  W
Olarak çevre ısısı -30 - 70  °C
Koruma tip, muhafaza IP65  
Yükseklik boyutu 41.5  mm
Çap 55  mm
Net agirlik 53  g
Brüt ağırlık 56  g