Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"400502","name":"PIT es3.13 operator iluminated red","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
PIT es3.13 operator iluminated red
Artikelnummer: 400502
GTIN:
Notaustaster ohne Pilz Aufdruck mit gelbem Blockierschutzkragen und LED
Ringbeleuchtung incl. Anschlussmodul, 12-30VAC/DC nach EN 60947-5-1 und
EN 60947-5-5;
Entriegelung durch drehen im oder gegen den
Uhrzeigersinn;Einbaudurchmesser: 22,3mm;IP 65;
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Notaustaster ohne Pilz Aufdruck mit gelbem Blockierschutzkragen und LED Ringbeleuchtung incl. Anschlussmodul, 12-30VAC/DC nach EN 60947-5-1 und EN 60947-5-5; Entriegelung durch drehen im oder gegen den Uhrzeigersinn;Einbaudurchmesser: 22,3mm;IP 65;
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed UL Recognized Component EAC TÜV |
| Leuchtmittel | LED |
| Leuchtfarbe | gelb |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 | 12 - 30 V |
| Art der Versorgungsspannung U1 | AC/DC |
| Leistungsaufnahme DC U1 | 0.7 W |
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur | -30 - 70 °C |
| Schutzart Gehäuse | IP65 |
Mechanische Daten
| Abmessung h | 41.5 mm |
| Durchmesser | 55 mm |
| Nettogewicht | 53 g |
| Bruttogewicht | 56 g |