Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"400410","name":"PIT es Set1.1: es1.11 / 2 n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
PIT es Set1.1: es1.11 / 2 n/c
Artikelnummer: 400410
GTIN:
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Generell information
| Godkännande |
CE
TÜV |
| Självövervakat | ja |
Teknisk data
Elektriska data
| Kontaktström, min. | 1 mA |
Reläutgångar
| Spänning DC1 säkerhetskont. | 440 V |
| Max. ström DC1 säkerhetskont. | 16 A |
| Användn.kat. AC15/DC13-st. | EN 60947-5-1 |
| Spänning AC15 säkerhetskont. | 230 V |
| Max. ström AC15 säkerhetskont. | 3 A |
| Spänning DC13 säkerhetskont. | 24 V |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur | -30 - 70 °C |
| Skyddsklass hus | IP65 |
Mekaniska data
| Anslutningsplint | Skruvplint |
| Mått höjd | 41.5 mm |
| Mått bredd | 27 mm |
| Mått djup | 43.6 mm |
| Diameter | 55 mm |
| Nettovikt | 77 g |
| Bruttovikt | 81 g |