text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PIT es Set1.1: es1.11 / 2 n/c

Numer produktu: 400410
GTIN: 

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Potwierdzenie CE  
TÜV  
Automonitorowanie tak  
 
Min. prąd stykowy 1  mA
Voltage DC1 safety cont. 440  V
Max. current DC1 safety cont. 16  A
Kategoria AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  V
Max. current AC15 safety cont. 3  A
Voltage DC13 safety cont. 24  V
Temperatura pracy -30 - 70  °C
Stopień ochrony obudowy IP65  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk śrubowy  
Wysokość 41.5  mm
Szerokość 27  mm
Głębokość 43.6  mm
Średnica 55  mm
Ciężar netto 77  g
Ciężar brutto 81  g