text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PIT es Set1.1: es1.11 / 2 n/c

Ürün numarası: 400410
GTIN: 

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Approval CE  
TÜV  
Kendi kendini izleyen evet  
 
Min. kontak akımı 1  mA
Voltage DC1 safety cont. 440  V
Max. current DC1 safety cont. 16  A
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  V
Max. current AC15 safety cont. 3  A
Voltage DC13 safety cont. 24  V
Olarak çevre ısısı -30 - 70  °C
Koruma tip, muhafaza IP65  
Bağlantı terminali Vida terminali  
Yükseklik boyutu 41.5  mm
Genislik boyutu 27  mm
Derinlik boyutu 43.6  mm
Çap 55  mm
Net agirlik 77  g
Brüt ağırlık 81  g