text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PIT es Set1.1: es1.11 / 2 n/c

Número de producto: 400410
GTIN: 

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Homologación CE  
TÜV  
Autosupervisado sí  
 
Corriente de contacto mín. 1  mA
Tensión DC1 ctrl. seguridad 440  V
Corriente máx. DC1 ctrl. seg. 16  A
Cat. de uso Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tensión AC15 ctrl. seguridad 230  V
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. 3  A
Tensión DC13 ctrl. seguridad 24  V
Temperatura ambiente -30 - 70  °C
Carcasa de clase de protección IP65  
Borne de conexión Borne de tornillo  
Dimensión de altura 41.5  mm
Dimensión Ancho 27  mm
Dimensión Profundidad 43.6  mm
Diámetro 55  mm
Peso neto 77  g
Peso bruto 81  g