Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"400410","name":"PIT es Set1.1: es1.11 / 2 n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
PIT es Set1.1: es1.11 / 2 n/c
Tuotenumero: 400410
GTIN:
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
TÜV |
| Itsevalvottu | kyllä |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Pienin kosketusvirta | 1 mA |
Relelähdöt
| Jännite DC1 turvallisuustark. | 440 V |
| Maks.virta DC1 turv.tark. | 16 A |
| Käyttöluokka AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
| Jännite AC15 turvallisuustark. | 230 V |
| Maks.virta AC15 turv.tark | 3 A |
| Jännite DC13 turvallisuustark. | 24 V |
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila | -30 - 70 °C |
| Suojaustapa kotelo | IP65 |
Mekaaniset tiedot
| Liitin | Ruuviliitin |
| Mitta korkeus | 41.5 mm |
| Leveysmitta | 27 mm |
| Syvyysmitta | 43.6 mm |
| Läpimitta | 55 mm |
| Nettopaino | 77 g |
| Bruttopaino | 81 g |