Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"400410","name":"PIT es Set1.1: es1.11 / 2 n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
PIT es Set1.1: es1.11 / 2 n/c
Productnummer: 400410
GTIN:
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
TÜV |
| Zelfbewaakt | ja |
Technische data
Elektrische data
| Min. contactstroom | 1 mA |
Relais uitgangen
| Spanning DC1 veiligheidscont. | 440 V |
| Max. stroom DC1 veiligh.cont. | 16 A |
| Gebruikscat. AC15/DC13 norm | EN 60947-5-1 |
| Spanning AC15 veiligheidscont. | 230 V |
| Max.stroom AC15 veiligh.cont. | 3 A |
| Spanning DC13 veiligheidscont. | 24 V |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur | -30 - 70 °C |
| Beschermingsgraad behuizing | IP65 |
Mechanische gegevens
| Aansluitklem | Schroefklem |
| Afmeting hoogte | 41.5 mm |
| Afmeting breedte | 27 mm |
| Afmeting diepte | 43.6 mm |
| Diameter | 55 mm |
| Nettogewicht | 77 g |
| Brutogewicht | 81 g |