text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PIT es Set1.1: es1.11 / 2 n/c

製品コード: 400410
GTIN: 

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


認証 CE  
TÜV  
自己監視 はい  
 
最小接点電流 1  mA
安全コントローラ電圧DC1 440  V
安全コントローラ最大電流DC1 16  A
使用カテゴリAC15/DC13 EN 60947-5-1  
安全コントローラ電圧AC15 230  V
安全コントローラ最大電流AC15 3  A
安全コントローラ電圧DC13 24  V
使用周囲温度 -30 - 70  °C
保護構造、ハウジング IP65  
接続端子 スクリュー式端子  
高さ 41.5  mm
27  mm
奥行き 43.6  mm
直径 55  mm
実量 77  g
総重量 81  g