text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PIT es Set1.1: es1.11 / 2 n/c

Numero dell'articolo: 400410
GTIN: 

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


Omologazione CE  
TÜV  
Automonitorato Sì  
 
Corrente contatto min. 1  mA
Tens. DC1 cont. di sicur. 440  V
Corr. max DC1 contatto di sic. 16  A
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma EN 60947-5-1  
Tens. AC15 cont. di sicur. 230  V
Corr. max AC15 contatto di sic 3  A
Tens. DC13 cont. di sicur. 24  V
Temperatura ambiente -30 - 70  °C
Grado di protez. custodia IP65  
Morsetto di collegamento Morsetto a vite  
Altezza 41.5  mm
Larghezza 27  mm
Profondità 43.6  mm
Diametro 55  mm
Peso netto 77  g
Peso lordo 81  g