text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PIT es Set1.1: es1.11 / 2 n/c

Produktnummer: 400410
GTIN: 

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Godkendelse CE  
TÜV  
Selvovervåget ja  
 
Min. kontaktstrøm 1  mA
Spænding DC1 sikkerhedskont. 440  V
Max strøm DC1 sikkerhedskont. 16  A
Brugskat. AC15/DC13 standard EN 60947-5-1  
Spænding AC15 sikkerhedskont. 230  V
Max strøm AC15 sikkerhedskont 3  A
Spænding DC13 sikkerhedskont. 24  V
Omgivelsestemperatur -30 - 70  °C
Kapslingsklasse, kabinet IP65  
Tilslutningsklemme Skrueklemme  
Mål, højde 41.5  mm
Mål, bredde 27  mm
Mål, dybde 43.6  mm
Diameter 55  mm
Nettovægt 77  g
Bruttovægt 81  g