text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PIT es Set1.1: es1.11 / 2 n/c

Numéro de l'article: 400410
GTIN: 

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Homologation CE  
TÜV  
Auto-contrôlé Oui  
 
Courant de contact min. 1  mA
Tension DC1 contact de sécu. 440  V
Courant max. DC1 contact sécu. 16  A
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tension AC15 contact de sécu. 230  V
Courant max AC15 contact sécu. 3  A
Tension DC13 contact de sécu. 24  V
Température d’utilisation -30 - 70  °C
Indice de protection de boîtie IP65  
Bornier de raccordement Bornier à vis  
Dimensions hauteur 41.5  mm
Dimension largeur 27  mm
Dimension profondeur 43.6  mm
Diamètre 55  mm
Poids net 77  g
Poids brut 81  g