Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"400410","name":"PIT es Set1.1: es1.11 / 2 n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
PIT es Set1.1: es1.11 / 2 n/c
Número do produto: 400410
GTIN:
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Dados gerais
| Homologação |
CE
TÜV |
| Automonitoramento | sim |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Mín. corrente de contato | 1 mA |
Saídas de relé
| Tensão CC1 cont. segur. | 440 V |
| Corrente máx. CC1 cont. segur. | 16 A |
| Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
| Tensão CA15 cont. segur. | 230 V |
| Corr. máx. CA15 cont. segur. | 3 A |
| Tensão CC13 cont. segur. | 24 V |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente | -30 - 70 °C |
| Tipo de proteção caixa | IP65 |
Dados mecânicos
| Terminal de conexão | Terminal por aparafusamento |
| Dimensão altura | 41.5 mm |
| Dimensão de profundidade | 27 mm |
| Dimensão de profundidade | 43.6 mm |
| Diâmetro | 55 mm |
| Peso líquido | 77 g |
| Peso bruto | 81 g |