text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

RevPi Con M­Bus ext. module 868 MHz

Номер артикула: Z9000019
RevPi Con M-Bus можно использовать для оснащения RevPi Connectбеспроводной шиной M-Bus на 868 МГц. На передней панели модуля расширения расположен разъем SMA для подключения антенны (антенна не входит...  Больше

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

RevPi Con M-Bus можно использовать для оснащения RevPi Connectбеспроводной шиной M-Bus на 868 МГц. На передней панели модуля расширения расположен разъем SMA для подключения антенны (антенна не входит в комплект поставки), размеры корпуса (В x Ш x Г): 96 x 22,5 x110,5 мм, тип защиты: IP 20.

Подтверждено CE  
UKCA  
 
Размер по высоте 96  mm
Размер по ширине 22.5  mm
Размер по глубине 110.5  mm
Вес нетто 77  g
Вес брутто 87  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242290  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC001604  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548096019  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 84714900  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

Connector for CON Bridge Module
Connector for CON Bridge Module Z9000021
Перемычка для ConBridge для подключения отдельных модулей Revolution Pi. Подходит только для ConBridge в комплексе с модулями расширения RevPi Con.