閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"312095","name":"PSSu WB S IDN","price":"0.00","currency":"JPY","category":null}
PSSu WB S IDN
製品コード: 312095
GTIN:
Link module wireless 'base' for ST-Signals, InduraNET p
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
一般的なデータ
| 認証 |
C-TICK
CE (!) CE UL/cUL MIC cULus Listed FCC ACMA IC |
| アプリケーション範囲 | 一般 |
技術データ
InduraNET pインターフェース
| 変調 | GFSK |
| 受光器タイプ | Superhet |
| 受光器最大感度 | -90 dBm |
| 中間周波数 | fZF=fLO-fRX=(8/7*fRX+2MHz)-fRX |
環境データ
| 周囲環境条件... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 |
0
60 |
| 周囲環境の適用規格 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
| 結露耐性 | 許可されていない |
| EMC試験の適用規格~ |
EN 61131-2
EN 55011: クラスA EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 300328 V1.7.1 EN 301489-3 V1.4.1 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 15g |
| 空間距離と沿面距離 | EN 61131-2 |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 保護構造、取り付け | |
| 保護構造、ハウジング | IP20 |
| 端子の保護構造 |
機械的データ
| ハウジング下部素材 | PC |
| 前面パネル素材 | PC |
| ハウジング素材コード | PA |
| 端子スタイル | プラグイン |
| 高さ | 76 |
| 幅 | 25.2 |
| 奥行き | 60.2 |
| 実量 | 58 |
| 総重量 | 76 |
| コーディング部品の名前 | G |
| コーディング部品の色 | ダークグレー |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |