Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"312095","name":"PSSu WB S IDN","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSSu WB S IDN
Produktnummer: 312095
GTIN:
Link module wireless 'base' for ST-Signals, InduraNET p
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Generelle data
| Godkendelse |
C-TICK
CE (!) CE UL/cUL MIC cULus Listed FCC ACMA IC |
| Anvendelsesområde | Standard |
Teknisk data
InduraNET p-interface
| Modulation | GFSK |
| Modtagertype | Superhet |
| Maks. modtagerfølsomhed | -90 dBm |
| Mellemfrekvens | fZF=fLO-fRX=(8/7*fRX+2MHz)-fRX |
Miljøoplysninger
| Klimabelastning iht. ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur |
0
60 |
| Fugtbelastning iht. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| EMC iht. standard .... |
EN 61131-2
EN 55011: class A EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 300328 V1.7.1 EN 301489-3 V1.4.1 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
| Overspændingskategori | II |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
| Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
| Husets materiale nederste del | PC |
| Husets materiale frontplade | PC |
| Husets materiale kodning | PA |
| Klemmetype | stikbar |
| Mål, højde | 76 |
| Mål, bredde | 25.2 |
| Mål, dybde | 60.2 |
| Nettovægt | 58 |
| Bruttovægt | 76 |
| Navn kodningselement | G |
| Farve kodningselement | mørkegrå |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ekstra tilbehør
Nødvendigt driftstilbehør
PSSu BP 2/16 S
312628
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 2 rækker, 4
tilslutningsniveauer, 16 klemmer, skruetilslutning.
PSSu BP 2/16 C
312629
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 2-rækket, 4
tilslutningsniveauer, 16 klemmer, fjederkrafttilslutning.
PSSu BP-C 2/16 S
312630
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, C-skinne, 2 rækker,
4 tilslutningsniveauer, 16 klemmer, skruetilslutning.
PSSu BP-C 2/16 C
312631
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 2 rækker,
4 tilslutningsniveauer, 16 klemmer, fjederkrafttilslutning.