text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSSu WB S IDN

Número do produto: 312095
GTIN: 
Link module wireless 'base' for ST-Signals, InduraNET p

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Homologação C-TICK  
CE (!)  
CE  
UL/cUL  
MIC  
Listado em cULus  
FCC  
ACMA  
IC  
Campo de utilização Padrão  
 
Modulação GFSK  
Tipo de receptor Superhet  
Máx. sensibilidade do receptor -90 dBm  
Frequência intermediária fZF=fLO-fRX=(8/7*fRX+2MHz)-fRX  
Tensão climática segundo... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
60  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
Condensação admissível? inadmissível  
EMV conforme norma... EN 61131-2  
EN 55011: classe A  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 300328 V1.7.1  
EN 301489-3 V1.4.1  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Acel. choque conf. norma 1 15g  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 61131-2  
Categoria de sobretensão II  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP20  
Tipo de proteção bornes
Parte inf. material da caixa PC  
Placa front. material da caixa PC  
Codific. do material da caixa PA  
Tipo do terminal encaixável  
Dimensão altura 76  
Dimensão de profundidade 25.2  
Dimensão de profundidade 60.2  
Peso líquido 58  
Peso bruto 76  
Nome do elemento codificador G  
Cor do elemento codificador cinza escuro  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

Acessórios obrigatórios de operação

PSSu BP 2/16 S
PSSu BP 2/16 S 312628
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, 2 fileiras, 4 níveis de conexão, 16 terminais, conexão de rosca.
PSSu BP 2/16 C
PSSu BP 2/16 C 312629
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periférico, 2 fileiras, 4 níveis de conexão, 16 terminais, conexão à mola.
PSSu BP-C 2/16 S
PSSu BP-C 2/16 S 312630
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, trilhos C, 2fileiras, 4 níveis de conexão, 16 terminais, conexão de rosca.
PSSu BP-C 2/16 C
PSSu BP-C 2/16 C 312631
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, trilhos C, 2fileiras, 4 níveis de conexão, 16 terminais, conexão de mola.
PSS ANT 1 IDN
PSS ANT 1 IDN 312995
InduraNET p Antenna 1, with 2 m Antenna cable
PSS ANT 2 IDN
PSS ANT 2 IDN 312996
InduraNET p Antenna 2, with 2 m Antenna cable
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Cartão de chip do aparelho leitor para PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN,PSSu WR, PSSu WB.

Acessórios opcionais

Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
Cartão inteligente PNOZmulti, 1 unidade, 32 kB.
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
Cartão inteligente PNOZmulti, conjunto de 10 unidades, 32 kB.