text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSSu WB S IDN

Ürün numarası: 312095
GTIN: 
Link module wireless 'base' for ST-Signals, InduraNET p

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Approval C-TICK  
CE (!)  
CE  
UL/cUL  
MIC  
cULus Listed  
FCC  
ACMA  
IC  
Uygulama aralığı Standart  
 
Modülasyon GFSK  
Alıcı tipi Superhet  
Maks. alıcı hassasiyeti -90 dBm  
Ara frekans fZF=fLO-fRX=(8/7*fRX+2MHz)-fRX  
Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı 0  
60  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Standarda göre EMC ... EN 61131-2  
EN 55011: Sınıf A  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 300328 V1.7.1  
EN 301489-3 V1.4.1  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 15g  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 61131-2  
Aşırı gerilim kategorisi II  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP20  
Terminal protection type
Alt kısım gövde malzemesi PC  
Ön plaka gövde malzemesi PC  
Gövde malzeme kodu PA  
Terminal yapısı takılabilir  
Yükseklik boyutu 76  
Genislik boyutu 25.2  
Derinlik boyutu 60.2  
Net agirlik 58  
Brüt ağırlık 76  
Kodlama elemanı adı G  
Kodlama elemanı rengi Koru gri  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

Opsiyonel aksesuarlar

Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti yonga kartı, 1 parça, 32 kB.
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
PNOZmulti yonga kartı, 10 parça set, 32 kB.

Mecburi operasyon aksesuarları

PSSu BP 2/16 S
PSSu BP 2/16 S 312628
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 2 sıralı, 4 bağlantı seviyesi, 16 terminal, vidalı bağlantı.
PSSu BP 2/16 C
PSSu BP 2/16 C 312629
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 2 sıralı, 4 bağlantı seviyesi, 16 terminal, yaylı bağlantı.
PSSu BP-C 2/16 S
PSSu BP-C 2/16 S 312630
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, C rayı, 2sıralı, 4 bağlantı seviyesi, 16 terminal, vidalı bağlantı.
PSSu BP-C 2/16 C
PSSu BP-C 2/16 C 312631
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, C rayı, 2sıralı, 4 bağlantı seviyesi, 16 terminal, yaylı bağlantı.
PSS ANT 2 IDN
PSS ANT 2 IDN 312996
InduraNET p Antenna 2, with 2 m Antenna cable
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB için çipli kart okuyucu.