Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"312095","name":"PSSu WB S IDN","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSSu WB S IDN
Kód materiálu: 312095
GTIN:
Link module wireless 'base' for ST-Signals, InduraNET p
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení |
C-TICK
CE (!) CE UL/cUL MIC cULus Listed FCC ACMA IC |
| Rozsah použití | Standardní |
Technická data
Rozhraní InduraNET p
| Modulace | GFSK |
| Typ přijímače | Superhet |
| Max. citlivost přijímače | -90 dBm |
| Mezifrekvence | fZF=fLO-fRX=(8/7*fRX+2MHz)-fRX |
Údaje o životním prostředí
| Namáhání klimatem podle... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota |
0
60 |
| Namáhání vlhkostí podle normy |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| EMC podle normy .... |
EN 61131-2
EN 55011: class A EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 300328 V1.7.1 EN 301489-3 V1.4.1 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61131-2 |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
| Terminal protection type |
Mechanické údaje
| Materiál pouzdra spodní část | PC |
| Materiál pouzdra čelní deska | PC |
| Materiál pouzdra kódování | PA |
| Druh svorek | zásuvný |
| Rozměr výška | 76 |
| Rozměr šířka | 25.2 |
| Rozměr hloubka | 60.2 |
| Čistá váha | 58 |
| Celková hmotnost | 76 |
| Název kódovacího prvku | G |
| Barva kódovacího prvku | tmavě šedá |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Povinné provozní příslušenství
PSSu BP 2/16 S
312628
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 2řadová, 4
připojovací úrovně, 16 svorek, šroubové.
PSSu BP 2/16 C
312629
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 2-řadová, 4
připojovací úrovně, 16 pružinových svorek.
PSSu BP-C 2/16 S
312630
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 2řadová,
4 připojovací úrovně, 16 svorek, šroubové.
PSSu BP-C 2/16 C
312631
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, lišta C,2řadová,
4 připojovací úrovně, 16 svorek, pružinové.
PNOZ Chip Card Reader
779230
Čipová karta čtečky pro PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu
WB.