닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"312095","name":"PSSu WB S IDN","price":"0.00","currency":"KRW","category":null}
PSSu WB S IDN
제품 번호: 312095
GTIN:
Link module wireless 'base' for ST-Signals, InduraNET p
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
일반 데이터
| 승인 |
C-TICK
CE (!) CE UL/cUL MIC cULus 등재 FCC ACMA IC |
| 어플리케이션 범위 | 규격 |
기술 데이터
InduraNET p 인터페이스
| 변조 | GFSK |
| 수광부 유형 | Superhet |
| 최대 수광부 민감도 | -90 dBm |
| 중간 주파수 | fZF=fLO-fRX=(8/7*fRX+2MHz)-fRX |
환경 데이터
| 기후 적합성 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 |
0
60 |
| 기후 적합성 표준 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
| 응결 허용? | 허용 안됨 |
| EMC 수행 표준... |
EN 61131-2
EN 55011: 클래스 A EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 300328 V1.7.1 EN 301489-3 V1.4.1 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 15g |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 61131-2 |
| 과전압 범위 | II |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 종류, 부착 | |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
| 단자 보호 유형 |
기계 데이터
| 하단 섹션 하우징 소재 | PC |
| 전면 플레이트 하우징 소재 | PC |
| 하우징 소재 코드 | PA |
| 터미널 스타일 | 플러그인 |
| 높이 직경 | 76 |
| 폭 치수 | 25.2 |
| 깊이 치수 | 60.2 |
| 순중량 | 58 |
| 총중량 | 76 |
| 코딩 요소 이름 | G |
| 코딩 요소 색상 | 어두운 회색 |
환경
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |